![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021083-WEB-R.jpg)
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 600MM
X4000
Legrand
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 600MM
REF. 021083
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970756909
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
301,31 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building height | 2231 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ