Skip to main content
Logo print

XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 200MM

X4000 Legrand

XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 200MM

REF. 021082 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970756893
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
225,07 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 350 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 475 mm
Suitable for enclosure building height 2231 mm
Number of height units 12
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe