![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021064-WEB-R.jpg)
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WTYKOWYCH BEZ BLOKU RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO
X4000
Legrand
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WTYKOWYCH BEZ BLOKU RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO
REF. 021064
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970756817
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
908,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ