![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021087-WEB-R.jpg)
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3/DMX3-I 1600 W WYKONANIU WYSUWNYM, 36M
X4000
Legrand
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3/DMX3-I 1600 W WYKONANIU WYSUWNYM, 36M
REF. 021087
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970756947
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
856,96 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Number of height units | 12 |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ