![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020859-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 OSŁ BOK/TYŁ975 2200MM
X4000
Legrand
XL3 4000 OSŁ BOK/TYŁ975 2200MM
REF. 020859
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060208592
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 295,96 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 975 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Width | 956 mm |
Height | 2076 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ