![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020389-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 400 ZEST.OŚW. W OSŁ. CZOŁ.
XL400
Legrand
XL3 400 ZEST.OŚW. W OSŁ. CZOŁ.
REF. 020389
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060203894
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 762,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
With socket outlet | No |
---|---|
Type of electric connection | Clamping/screw mounting |
Lamp type | Fluorescent lamp |
Length | 515 mm |
With light sensor | Yes |
---|---|
Material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ