Skip to main content
Logo print

XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 1000

XL400 Legrand

XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 1000

REF. 020185 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060201852
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 309,39 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 655 mm
Height 1000 mm
Depth 215 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 2
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
E4507C_ver1.pdf pdf (0.43 Mo)
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F00251EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)