Skip to main content
Logo print

XL3 24M OSŁONA CZOŁOWA PIONOWA DPX³ 250 HP

ELEMP Legrand

XL3 24M OSŁONA CZOŁOWA PIONOWA DPX³ 250 HP

REF. 021310 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972094979
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
585,34 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Height 400 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -5-70 °C
Colour White
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe