![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020066-WEB-R.jpg)
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 6R
XL160
Legrand
XL3 160 ROZDZIELNICA WNĘKOWA 6R
REF. 020066
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200664
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 831,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Liczba rzędów | 6 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 24 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
With lock | Yes |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 140 mm |
Głębokość wewnętrzna | 93 mm |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Height | 1050 mm |
Szerokość | 575 mm |
Depth | 100 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ