![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 2R
XL160
Legrand
XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 2R
REF. 020072
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060200725
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 780,43 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 450 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
WYBIERZ