XCP SKRZ.ODPŁ.PUSTA 630A
XCM
ZUCCHINI
XCP SKRZ.ODPŁ.PUSTA 630A
REF. 50484006
EAN.
8033777395750
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | None |
Length | 80.2 mm |
---|---|
Width | 46 mm |
Height | 41.3 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ