XCP SKRZ. ODPŁ. 250A PUSTA
XCM
ZUCCHINI
XCP SKRZ. ODPŁ. 250A PUSTA
REF. 50484005
EAN.
8033777395743
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | None |
Length | 62.4 mm |
---|---|
Width | 49.2 mm |
Height | 33.7 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ