XCP SK.ODPŁ.PUSTA 250A 12+12MW
ZUCCHINI
XCP SK.ODPŁ.PUSTA 250A 12+12MW
REF. 50485314
EAN.
8033777417704
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Długość | 66.5 mm |
---|---|
Szerokość | 37.3 mm |
Wysokość | 24.2 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ