XCP SK.ODPŁ.63A 12M
XCM
ZUCCHINI
XCP SK.ODPŁ.63A 12M
REF. 50485212
EAN.
8033777417605
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Length | 47.5 mm |
---|---|
Width | 27.3 mm |
Height | 23.9 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ