XCP SK.ODP.32A PDST.BZP.3XCH10
XCM
ZUCCHINI
XCP SK.ODP.32A PDST.BZP.3XCH10
REF. 50485101
EAN.
8033777417551
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Cylindrical fuse |
Length | 23.7 mm |
---|---|
Width | 13.2 mm |
Height | 15.8 mm |