XCP SK.ODP.125A+PDST.B.3XNH00
ZUCCHINI
XCP SK.ODP.125A+PDST.B.3XNH00
REF. 50484022
EAN.
8033777395811
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Protection | Knife blade fuse (NH) |
Length | 50.5 mm |
---|---|
Width | 28 mm |
Height | 29.7 mm |