![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/84/LCM-PA_CF54_P_070809.jpg)
WZMOCNIENIE LUKU PA4EZ
CBACY
CABLOFIL
WZMOCNIENIE LUKU PA4EZ
REF. CM840131
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079931881
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ