Skip to main content
Logo print

WYZWALAZC WZROSTOWY 24V AC/DC

DMX3 Legrand

WYZWALAZC WZROSTOWY 24V AC/DC

REF. 028848 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060288488
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 993,02 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 24-24 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 24-24 V
Rated control supply voltage DC 24-24 V
Voltage type for actuating AC/DC
Type of electric connection Other
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Y2921F.pdf pdf (10.2 Mo)
Poradnik techniczny