![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028132-WEB-R.jpg)
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 48V AC/DC
DMX3
Legrand
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 48V AC/DC
REF. 028132
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970767011
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
782,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 43.2-52.8 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 43.2-52.8 V |
Rated control supply voltage DC | 43.2-52.8 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
---|---|
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 0-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ