Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 415-440V AC

DMX3 Legrand

WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 415-440V AC

REF. 028135 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970767042
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
782,01 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 373.5-484 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 373.5-484 V
Voltage type for actuating AC
Type of electric connection Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1-2.5 mm²

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08441AC.pdf pdf (1.78 Mo)
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe