![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
WYZWALACZ W M250 400 V
M250
Legrand
WYZWALACZ W M250 400 V
REF. 606791
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
227,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 300-400 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
---|---|
Width | 18 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 72.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Przekrój zacisków | 1.4-4 mm² |