Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY (ZANIKOWY) 440-480 V AC

DPXHP Legrand

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY (ZANIKOWY) 440-480 V AC

REF. 421025 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064210256
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
648,86 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 440-480 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 440-480 V
Voltage type for actuating DC
Type of electric connection Screw connection
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Delayed No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Y4274F.pdf pdf (2.1 Mo)
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe