![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421020-LEGRAND-1000.jpg)
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 48 V AC/DC
DPX31
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX3 48 V AC/DC
REF. 421020
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064210201
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
643,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 48-48 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 48-48 V |
Rated control supply voltage DC | 48-48 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ