WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DMX³ 1600 220-250V AC/DC
DMX3
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DMX³ 1600 220-250V AC/DC
REF. 028139
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970767080
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 410,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 187-275 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 187-275 V |
Rated control supply voltage DC | 187-275 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Width | 70 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ