Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 400VAC DPX-IS250/630

DPXIS Legrand

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 400VAC DPX-IS250/630

REF. 026174 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060261740
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 097,70 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 400-400 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 400-400 V
Voltage type for actuating AC
Type of electric connection Other
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Delayed No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
80037LA-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE06754AB.pdf pdf (1.53 Mo)
1 dokument
Certyfikat