Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24/48V AC/DC TX3, DX3 I FRX 300

AKCSM Legrand

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24/48V AC/DC TX3, DX3 I FRX 300

REF. 406280 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064062800
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
324,81 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Device fitting Universal
Function Under voltage coil
Width in number of modular spacings 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated voltage 48 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 20 mm
Height 83 mm
Depth 71.5 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Dane techniczne
F01224EN-01.pdf pdf (0.52 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
406282.dwg dwg (0.11 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01267-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)