![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-406276-WEB-R.jpg)
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 12/48V AC/DC TX3, DX3 I FRX 300
AKCSM
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 12/48V AC/DC TX3, DX3 I FRX 300
REF. 406276
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062763
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
237,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Shunt release (for power circuit breaker) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ