![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-606792-WEB-F.jpg)
WYZWALACZ P M250 230 V
M250
Legrand
WYZWALACZ P M250 230 V
REF. 606792
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
230,38 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 140-230 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Width | 18 mm |
Height | 89 mm |
---|---|
Depth | 60 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Przekrój zacisków | 1.4-4 mm² |