![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028165-LEGRAND-1000.jpg)
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI DMX³ 1600
DMX3
Legrand
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI DMX³ 1600
REF. 028165
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970767431
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 758,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of motor protection | Electronic release |
---|---|
Rated permanent current Iu | 2500 A |
Overload release current setting | 252-2500 A |
Short-circuit release function | Undelayed |
With ground fault protection function | No |
Supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Voltage type (operating voltage) | AC |
Width | 56 mm |
Height | 205 mm |
Depth | 98 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
WYBIERZ