WYWIETRZNIK IP66 FI40,5 (X2)
AKCSP
Legrand
WYWIETRZNIK IP66 FI40,5 (X2)
REF. 036577
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970354792
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
416,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building depth | 37 mm |
---|---|
Diameter | 60 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP66 |