WYWIETRZNIK ATLANTIC 55 SZARY IP44
ALTIS
Legrand
WYWIETRZNIK ATLANTIC 55 SZARY IP44
REF. 036579
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060365790
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
101,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building depth | 40 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 75 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ