WYPOSAŻENIE DO MOCOWANIA DO ŚCIANY
RN65
Legrand
WYPOSAŻENIE DO MOCOWANIA DO ŚCIANY
REF. 001969
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060019693
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
33,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 85 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WYBIERZ