Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK Z WYZWAL. TERMICZNO-MAGNETYCZNYM DPX3 160 4P 16A 36KA Z ZAB. R-PR.

DPX31 Legrand

WYŁĄCZNIK Z WYZWAL. TERMICZNO-MAGNETYCZNYM DPX3 160 4P 16A 36KA Z ZAB. R-PR.

REF. 420110 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064201100
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 686,02 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 16 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 36 kA
Overload release current setting 12.8-16 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 400-400 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 400-400 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Dokumentacja

7 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F01361EN-05.pdf pdf (1.12 Mo)
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Instrukcja użytkowania
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
420117.dwg dwg (0.2 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-67672 (0.37 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie