WYŁĄCZNIK Z WYZWAL. TERMICZNO-MAGNETYCZNYM DPX3 160 4P 16A 25KA Z ZAB. R-PR.
DPX31
Legrand
WYŁĄCZNIK Z WYZWAL. TERMICZNO-MAGNETYCZNYM DPX3 160 4P 16A 25KA Z ZAB. R-PR.
REF. 420070
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064200707
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 602,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 16 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Overload release current setting | 12.8-16 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 400-400 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 400-400 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
---|---|
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | CR1616 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 1.1 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentacja
7 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie
WYBIERZ