![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411962-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 63A 300MA TYP B SERII DX3
P30DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P302 2P 63A 300MA TYP B SERII DX3
REF. 411962
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414972087841
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 567,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 2 |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 63 A |
Rated fault current | 0.3 A |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4000 kV |
Mounting method | DIN rail |
Leakage current type | B |
Selective protection | No |
Short-time delayed tripping | Yes |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 10 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
With interlocking device | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Ambient temperature during operating | -25-60 °C |
---|---|
Pollution degree | 2 |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-50 mm² |
RAL-number (similar) | 7035 |
Explosion-proof | No |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 195-253 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Certyfikat
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Certyfikat
VDE-40055025
(0.34 Mo)
WYBIERZ