Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 63A 500MA TYP A SERII TX3

P30TX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 63A 500MA TYP A SERII TX3

REF. 411796 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970353764
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
646,76 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 63 A
Rated fault current 0.5 A
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type A
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 71.2 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01576EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411709.dwg dwg (0.17 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
VDE-40041196 (0.4 Mo)