![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411739-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 63A 500MA TYP AC SERII TX3
P30TX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 63A 500MA TYP AC SERII TX3
REF. 411739
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970353306
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
509,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 4 |
---|---|
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 63 A |
Rated fault current | 0.5 A |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Mounting method | DIN rail |
Leakage current type | AC |
Selective protection | No |
Short-time delayed tripping | No |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 10 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
With interlocking device | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Ambient temperature during operating | -25-60 °C |
---|---|
Pollution degree | 2 |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-50 mm² |
RAL-number (similar) | 7035 |
Explosion-proof | No |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VDE-40041193
(0.46 Mo)
WYBIERZ