Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 80A 30MA TYP AC SERII DX3

P30DX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 80A 30MA TYP AC SERII DX3

REF. 411507 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245064115070
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
405,93 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 80 A
Rated fault current 0.03 A
Rated insulation voltage Ui 250 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type AC
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 35.6 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01316EN-03.pdf pdf (0.73 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411505.dwg dwg (0.16 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3245 (0.18 Mo)
Certyfikat
VDE-40032163 (0.51 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002247 (0.82 Mo)
Certyfikat