Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 40A 100MA TYP AC SERII TX3

P30TX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 2P 40A 100MA TYP AC SERII TX3

REF. 411520 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970352521
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 40 A
Rated fault current 0.1 A
Rated insulation voltage Ui 250 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type AC
Selective protection No
Short-time delayed tripping No
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 35.6 mm
Height 88.9 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 130-250 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) Yes
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01575EN-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411910.dwg dwg (0.15 Mo)
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
VDE-40041193 (0.46 Mo)
Certyfikat