WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 30MA TYP A SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 30MA TYP A SERII DX3
REF. 411237
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064112376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 962,41 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 32 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 1 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002274
(0.34 Mo)
WYBIERZ