![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411245_pw_237340.jpg)
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 20A 30MA TYP F SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 20A 30MA TYP F SERII DX3
REF. 411245
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064112451
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 670,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 20 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | F |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-CB FR_718651
(1.09 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4282
(0.73 Mo)
WYBIERZ