WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP AC SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP AC SERII DX3
REF. 410922
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970351241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
408,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 20 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | AC |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | B |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
---|---|
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Width | 35.6 mm |
Height | 88.9 mm |
Depth | 77.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 180-264 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
Certyfikat
VDE-40040197
(0.53 Mo)
WYBIERZ