![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411298-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
REF. 411298
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970447111
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
666,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 25 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 10 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
---|---|
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40040196
(0.28 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
WYBIERZ