Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP A 10KA SERII DX3

P31DX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP A 10KA SERII DX3

REF. 411294 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970447036
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
655,64 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 10 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01595EN-02.pdf pdf (2.14 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40040196 (0.28 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat