Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 63A 10000A SERII DX3

S31DX Legrand

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 63A 10000A SERII DX3

REF. 408997 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064089975
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
615,83 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Built-in depth 44 mm
Release characteristic B
Number of poles (total) 3
Number of protected poles 3
Rated current 63 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 16 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 32 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 16 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 3
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Explosion-proof No
Width 53.1 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Dane techniczne
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
407829.dwg dwg (0.19 Mo)
8 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00680-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-10652 (0.12 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-18674 (0.2 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
VDE-40034176 (0.66 Mo)