![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-403416-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 13A 6000A SERII TX3
S30TX
Legrand
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 13A 6000A SERII TX3
REF. 403416
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970387820
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
241,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | B |
Number of poles (total) | 4 |
Number of protected poles | 4 |
Rated current | 13 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V | 10 kA |
Voltage type | AC |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V | 6 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 3 |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 4 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Explosion-proof | No |
Width | 70.8 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 77.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 240-415 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40042432
(0.69 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ