Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 10A 6000A SERII DX3

S30DX Legrand

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 10A 6000A SERII DX3

REF. 407926 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064079266
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
261,69 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated current 10 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 10 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 4
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Explosion-proof No
Width 70.8 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F01591FR-06.pdf pdf (2.19 Mo)
Dane techniczne
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Dane techniczne
F01591EN-05.pdf pdf (2.21 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-IT-18673 (0.19 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-24034 (0.67 Mo)
Certyfikat
VDE-40047508 (0.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-10651 (0.11 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certyfikat
VDE-40034165 (0.72 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-IT-23514 (0.71 Mo)