Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 13A 6000A SERII TX3

S30TX Legrand

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 13A 6000A SERII TX3

REF. 403527 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970389091
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
114,85 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Built-in depth 44 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 2
Rated current 13 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 10 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 6 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Explosion-proof No
Width 35.4 mm
Height 88 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 240-415 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
403534.dwg dwg (0.23 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT - 15108 (0.15 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-15813 (0.15 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00763-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)