![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-606824-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,0 A
M250
Legrand
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,0 A
REF. 606824
PKWiU 27.12.22.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
428,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 0.63-1.0 A |
---|---|
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 11.2-16.8 A |
With thermal overload protection | Yes |
Phase failure sensitive | No |
Switch off technique | Thermomagnetic |
Znamionowe napięcie pracy | 230-500 V |
Rated permanent current Iu | 1 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 4.5 kW |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Type of control element | Rocker lever |
Device construction | Complete device in housing |
With integrated auxiliary switch | Yes |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 6 kA |
Degree of protection (IP) | IP3X |
---|---|
Height | 89 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 72.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1-4 mm² |
Label space/information surface | No |
Mounting method | DIN rail |