Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK M-611 N 6,3-10,0 A

M600 Legrand

WYŁĄCZNIK M-611 N 6,3-10,0 A

REF. 6112-420001 PKWiU 27.12.22.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
432,61 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 6.3-10 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 170-170 A
With thermal overload protection Yes
Phase failure sensitive No
Switch off technique Thermomagnetic
Rated operating voltage 400-400 V
Rated permanent current Iu 10 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 4.5 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V 7.5 kW
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Type of control element Push button
Device construction Complete device in housing
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym Nie
With integrated under voltage release No
Number of poles 3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC 1.25 kA
Degree of protection (IP) IP20
Height 75 mm
Width 60 mm
Depth 105 mm